Valikko Haku

Kuulan tiivisteen tasoitin M16 45.0 30.0 Ruostumaton teräs

Tässä kuulapäisessä tiivisteen tasoittimessa on kohdistuskomponentti, joka kompensoi epätasaisia pintoja ja saa aikaan tarkan tasoituksen - sitä käytetään yleisesti vaativissa dynaamisen ja staattisen kuorman käyttökohteissa. Nopea asentaa ja säätää avaimen avulla.
Tuotekoodi:

20202026

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 36,71 €
5 - 19 33,04 €
20 - 39 29,37 €
40 + 25,70 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

36,71 €

1 x 36,71 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Cıvata İçin M16
d1 45.0
d2 30.0
d3 20.0
h 12.5
α app.
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä