Valikko Haku

Kuulapyörä 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

Tässä kuulapyöräyksikössä on hiiliteräslaakerit sinkkipinnoitetuilla prässäyksillä, ja se voidaan asentaa kierteisellä mutterilla. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

550981

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 16,8843 €
20 - 39 8,0401 €
40 + 6,0042 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

16,88 €

1 x 16,8843 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulan halkaisija 25.4 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 25.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 55.0 kg
Kannan korkeus 39.7 mm
Kokonaiskorkeus 62.7 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 8301300000
Koko materiaali Sinkki
Asennustapa Kierteinen teräs
Kuulamateriaali Hiiliteräs
Tyyppi Kuulapyörät - keskiraskas käyttö
Halkaisija 39.7 mm
Suunta Ylös / Alas

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä