Valikko Haku

Kuulapyörä 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

Tässä kuulapyöräyksikössä on hiiliteräslaakerit sinkkipinnoitetuilla prässäyksillä, ja se voidaan asentaa kierteisellä mutterilla. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551023

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 19 24,6911 €
20 + 18,4275 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

246,91 €

10 x 24,6911 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulan halkaisija 39.7 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 60.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 140.0 kg
Kannan korkeus 54.8 mm
Kokonaiskorkeus 96.8 mm
Kierrekoko M10
Väri Väritön
Tullinimike 8301300000
Koko materiaali Sinkki
Asennustapa Kierretappi
Kuulamateriaali Hiiliteräs
Tyyppi Kuulapyörät - keskiraskas käyttö
Halkaisija 55.5 mm
Suunta Ylös / Alas

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä