Valikko Haku

Kuulapyörä 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

Tämä vaativan käytön kuulakuljetusyksikkö sisältää sinkkipinnoitetut hiiliteräslaakerit, ja se voidaan ruuvata käyttökohteeseen. Toimitetaan tiivistettynä ja lianpoistoaukolla. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551014

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 19 38,3594 €
20 + 28,6204 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

383,59 €

10 x 38,3594 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 13.8 mm
Kokonaiskorkeus 36.8 mm
Halkaisija 55.0 mm
Kuulan halkaisija 30.0 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 350.0 kg
Tyyppi Kuulapyörät - raskas käyttö
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä