Valikko Haku

Kuulapyörä 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 4.0 mm

Tämä vaativan käytön kuulakuljetusyksikkö sisältää sinkkipinnoitetut hiiliteräslaakerit, ja se voidaan ruuvata käyttökohteeseen. Toimitetaan tiivistettynä ja lianpoistoaukolla. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551015

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 9 21,501 €
10 + 16,0544 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

107,51 €

5 x 21,501 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 4.0 mm
Kuulan halkaisija 15.8 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 10.0 kg
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä