Valikko Haku

Kuulapyörä 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

Tämä vaativan käytön kuulakuljetusyksikkö sisältää sinkkipinnoitetut hiiliteräslaakerit, ja se voidaan ruuvata käyttökohteeseen. Toimitetaan tiivistettynä ja lianpoistoaukolla. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551027

23 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 173,7457 €
10 - 19 82,736 €
20 + 61,7408 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

173,75 €

1 x 173,7457 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 35.8 mm
Kannan korkeus 48.3 mm
Kuulan halkaisija 25.4 mm
Kierrekoko M12
Tullinimike 7326909890
Halkaisija 44.5 mm
Työkuormituskyky 135.0 kg
Koko materiaali Hiiliteräs
Valmis Musta pinnoite
Tyyppi Kuulapyörät - raskas käyttö
Suunta Ylös
Kuula-alas sallittu kuormitus 135.00 kg
Asennustapa Kierretappi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä