Valikko Haku

Kuulapyörä 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

Tämä vaativan käytön kuulakuljetusyksikkö sisältää sinkkipinnoitetut hiiliteräslaakerit, ja se voidaan ruuvata käyttökohteeseen. Toimitetaan tiivistettynä ja lianpoistoaukolla. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551042

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 243,5708 €
5 - 9 115,9861 €
10 + 86,5486 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

243,57 €

1 x 243,5708 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 32.0 mm
Kannan korkeus 32.0 mm
Kuulan halkaisija 25.4 mm
Laipan paksuus 6.9 mm
Kuulan kuormituskapasiteetti 320.0 kg
Tullinimike 7326909890
Halkaisija 50.8 mm
Työkuormituskyky 320.0 kg
Koko materiaali Hiiliteräs
Valmis Musta pinnoite
Tyyppi Kuulapyörät - raskas käyttö
Suunta Ylös
Kuula-alas sallittu kuormitus 320.00 kg
Asennustapa Upotettu laippa-asennus

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä