Valikko Haku

Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Teräs

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Tuotekoodi:

1349750

227 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 7,2452 €
50 - 149 2,7519 €
150 + 2,6149 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

36,23 €

5 x 7,2452 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 10.0 mm
Kokonaispituus 60.0 mm
Kokonaisleveys 11.9 mm
Tapin läpimitta 6.0 mm
Materiaali Teräs
Tapin materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Tuote 1349750 korvaa:

Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Teräs;Messinki 6.0 mm
Tuotekoodi: 497540

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä