Valikko Haku

Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Teräs

Hyvin yksinkertainen ja monipuolinen rakenne. Tässä teräksisessä hitsattavassa saranassa on terästappi, ja se on saatavilla rasvanipoilla ja ilman.
Tuotekoodi:

1349752

250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 10,6091 €
25 - 74 4,0388 €
75 + 3,8334 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

53,05 €

5 x 10,6091 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 13.0 mm
Kokonaispituus 80.0 mm
Kokonaisleveys 15.5 mm
Tapin läpimitta 8.0 mm
Materiaali Teräs
Tapin materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä