Valikko Haku

Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Teräs

Hyvin yksinkertainen ja monipuolinen rakenne. Tässä teräksisessä hitsattavassa saranassa on messinkitappi, ja se on saatavilla rasvanipoilla ja ilman.
Tuotekoodi:

1349757

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 2,1302 €
50 + 1,0143 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

10,65 €

5 x 2,1302 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 10.0 mm
Kokonaispituus 60.0 mm
Kokonaisleveys 11.9 mm
Tapin läpimitta 6.0 mm
Materiaali Teräs
Tapin materiaali Messinki
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä