Valikko Haku

Sarana - Hitsattava 70.0 mm 13.2 mm Väritön

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a brass pin and is available with or without grease nipples.
Tuotekoodi:

1349758

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 74 3,2724 €
75 + 3,0988 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

81,81 €

25 x 3,2724 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 11.5 mm
Kokonaispituus 70.0 mm
Kokonaisleveys 13.2 mm
Tapin läpimitta 6.0 mm
Materiaali Teräs
Tapin materiaali Messinki
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä