Valikko Haku

Sarana - Hitsattava 150.0 mm 20.0 mm Teräs

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a brass pin and is available with or without grease nipples.
Tuotekoodi:

1349761

675 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 38,5839 €
25 - 74 14,7041 €
75 + 13,9648 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

38,58 €

1 x 38,5839 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 20.0 mm
Kokonaispituus 150.0 mm
Kokonaisleveys 25.4 mm
Tapin läpimitta 13.0 mm
Materiaali Teräs
Tapin materiaali Messinki
Tullinimike 7326909890

Tuote 1349761 korvaa:

Sarana - Hitsattava 150.0 mm 25.0 mm
Tuotekoodi: 497552

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä