Valikko Haku

Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Alumiini

Very simple design that is versatile. Made from Aluminium this weld on hinge has a Stainless Steel pin and is available with or without grease nipples.
Tuotekoodi:

1349763

1251 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 14,2893 €
50 - 149 5,449 €
150 + 5,1615 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,29 €

1 x 14,2893 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 10.0 mm
Kokonaispituus 60.0 mm
Kokonaisleveys 11.9 mm
Tapin läpimitta 6.0 mm
Materiaali Alumiini
Rungon materiaali Alumiini
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä