Valikko Haku

Sarana - Hitsattava 100.0 mm 16.0 mm Alumiini

Very simple design that is versatile. Made from Aluminium this weld on hinge has a Stainless Steel pin and is available with or without grease nipples.
Tuotekoodi:

1349765

94 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 20,097 €
20 - 59 9,57 €
60 + 9,0908 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

20,10 €

1 x 20,097 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 16.0 mm
Kokonaispituus 100.0 mm
Kokonaisleveys 19.6 mm
Tapin läpimitta 10.0 mm
Materiaali Alumiini
Rungon materiaali Alumiini
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7326909890

Tuote 1349765 korvaa:

Sarana - Hitsattava 100.0 mm 20.0 mm
Tuotekoodi: 497556

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä