Valikko Haku

Sarana - Hitsattava 40.0 mm 8.0 mm Teräs

Teräksinen hitsattava sarana terästapilla. Yksinkertainen rakenne ja hyvin monipuolinen. Saatavana rasvanipalla tai ilman.
Tuotekoodi:

1349723

1500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 3,3926 €
50 + 1,4375 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

16,96 €

5 x 3,3926 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 8.0 mm
Kokonaispituus 40.0 mm
Kokonaisleveys 10.0 mm
Tapin läpimitta 5.0 mm
Rungon materiaali Teräs
Aluslevyn materiaali Messinki
Materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Tuote 1349723 korvaa:

Sarana - Hitsattava 40.0 mm 8.0 mm Teräs
Tuotekoodi: 1259065

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä