Valikko Haku

Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Teräs

Teräksinen hitsattava sarana messinkitapilla. Yksinkertainen rakenne ja hyvin monipuolinen. Saatavana rasvanipalla tai ilman.
Tuotekoodi:

1349728

252 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 9,8616 €
25 - 74 4,2031 €
75 + 4,0114 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

49,31 €

5 x 9,8616 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 13.0 mm
Kokonaispituus 80.0 mm
Kokonaisleveys 15.5 mm
Tapin läpimitta 8.0 mm
Rungon materiaali Teräs
Aluslevyn materiaali Messinki
Materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä