Valikko Haku

Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Alumiini

Tuotekoodi:

1349731

292 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 15,2093 €
50 - 149 6,4895 €
150 + 6,1746 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

15,21 €

1 x 15,2093 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 13.0 mm
Kokonaispituus 80.0 mm
Kokonaisleveys 15.5 mm
Tapin läpimitta 8.0 mm
Rungon materiaali Alumiini
Aluslevyn materiaali Messinki
Materiaali Alumiini
Tullinimike 7326909890

Tuote 1349731 korvaa:

Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Alumiini
Tuotekoodi: 1259073

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä