Valikko Haku

Sarana - Hitsattava 180.0 mm 20.0 mm Teräs

Tuotekoodi:

1349745

236 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 25,876 €
25 - 74 13,8416 €
75 + 13,1433 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

25,88 €

1 x 25,876 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 20.0 mm
Kokonaispituus 180.0 mm
Kokonaisleveys 25.4 mm
Tapin läpimitta 13.0 mm
Rungon materiaali Teräs
Aluslevyn materiaali Messinki
Materiaali Teräs
Tullinimike 7318190090

Tuote 1349745 korvaa:

Hitsattava terässarana - Kokonaispituus - 180.0 mm | 7.087 in ; Kokonaisleveys - 25.0 mm | 0.984 in ; Kokonaishalkaisija - 20.0 mm | 0.787 in ; Materiaali - Teräs
Tuotekoodi: 493505
Sarana - Hitsattava 180.0 mm 25.4 mm
Tuotekoodi: 1284786

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä