Valikko Haku

Tulppa kuusiokolo 16.7 mm 20.0 mm (H) Väritön

This hexagonal cap is made of natural LDPE and is compatible with hydraulic coupling size M14, 1/2 UNF. The rigid design allows an easy application and removal. It can also be used to protect round couplings.
Tuotekoodi:

490635

9077 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1167 €
5000 - 9999 0,1011 €
10000 + 0,0754 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

58,35 €

500 x 0,1167 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 16.7 mm
Kierrekoko 1/2 in;M14
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä