Valikko Haku

Kuusiokantaiset Tiivisteruuvit

Varastossa

Tässä tiivisteruuvivalikoimassa on torx-kanta jossa on O-rengas, joka puristetaan pään ja kannan väliin ja vastinpinnan väliin tiivisteeksi. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja on lievästi magneettinen.

Tiivisteruuvit ovat kiinnitystyyppi, joka on suunniteltu o-renkaalla varustettuna tarjoamaan turvallista kaksisuuntaista suojaa epäpuhtauksia, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan, erilaisissa sovelluksissa ja minimoimaan herkkien laitteiden vaurioitumisriskin. Ne estävät veden, pölyn tai muiden epäpuhtauksien pääsyn ja takaavat turvallisen ja luotettavan liitoksen.

Tiivisteruuveja käytetään kierteitetyissä ja kierteettömissä rei'issä, kuten kaapeissa ja myös auto- ja sähköteollisuudessa.

Huomaa: Tiivistesruuvit on suunniteltu käytettäväksi sovelluksissa, joissa vaaditaan tiivistysominaisuuksia. Ne voidaan sekoittaa vakiokiinnikkeisiin, ne eivät tarvitse tiivistysominaisuuksia, ja O-rengas ei tarjoa samanlaista tiivistysominaisuutta kuin tiivisteruuvit, ja O-rengas voi vahingoittua.

  • Suunniteltu o-renkaalla ja tarjoaa turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa
  • Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn taaten turvallisen ja luotettavan liitännän.
  • Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Series Code:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 max h1 max Drive Torx d1 l1 d3 ±0.05 Osta
1,8416 € - 2,8333 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
TX 20
M4
16.0
4.5
1,1266 € - 1,7333 € 55 Varastossa
3.8
2.0
TX 6
M2
8.0
2.35
1,625 € - 2,50 € 202 Varastossa
5.5
3.0
TX 10
M3
8.0
3.6
1,1483 € - 1,7666 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
2.0
TX 6
M2
10.0
2.35
1,6683 € - 2,5666 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
3.0
TX 10
M3
10.0
3.6
2,4483 € - 3,7666 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
TX 30
M6
12.0
6.8
1,7116 € - 2,6333 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
TX 20
M4
8.0
4.5
2,015 € - 3,10 € 94 Varastossa
8.5
5.0
TX 25
M5
8.0
5.6
1,7333 € - 2,6666 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
TX 20
M4
10.0
4.5
1,7116 € - 2,6333 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
TX 20
M4
6.0
4.5
1,4733 € - 2,2666 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
2.5
TX 8
M2.5
8.0
2.75
1,6466 € - 2,5333 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
3.0
TX 10
M3
12.0
3.6
3,055 € - 4,70 € 54 Varastossa
13.0
8.0
TX 45
M8
12.0
8.5
4,2033 € - 6,4666 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
10.0
TX 50
M10
25.0
10.6
5,2455 € - 8,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
12.0
TX 55
M12
50.0
12.85
5,2216 € - 8,0333 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
12.0
TX 55
M12
20.0
12.85
5,2455 € - 8,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
12.0
TX 55
M12
25.0
12.85
2,1666 € - 3,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
5.0
TX 25
M5
16.0
5.6
2,73 € - 4,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
TX 30
M6
30.0
6.8
2,21 € - 3,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
5.0
TX 25
M5
20.0
5.6
  • / 3
Korkkipää Tiivisteruuvi M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20227913

Hinta-alue
2,8333 € - 1,8416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Korkkipää Tiivisteruuvi M2 8.0 303 Ruostumaton teräs

20227760

Hinta-alue
1,7333 € - 1,1266 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Korkkipää Tiivisteruuvi M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

20227838

Hinta-alue
2,50 € - 1,625 €

Varastotasot
202 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Korkkipää Tiivisteruuvi M2 10.0 303 Ruostumaton teräs

20227777

Hinta-alue
1,7666 € - 1,1483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Korkkipää Tiivisteruuvi M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

20227845

Hinta-alue
2,5666 € - 1,6683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Korkkipää Tiivisteruuvi M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

20227982

Hinta-alue
3,7666 € - 2,4483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Korkkipää Tiivisteruuvi M4 8.0 303 Ruostumaton teräs

20227883

Hinta-alue
2,6333 € - 1,7116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Korkkipää Tiivisteruuvi M5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20227937

Hinta-alue
3,10 € - 2,015 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Korkkipää Tiivisteruuvi M4 10.0 303 Ruostumaton teräs

20227890

Hinta-alue
2,6666 € - 1,7333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Korkkipää Tiivisteruuvi M4 6.0 303 Ruostumaton teräs

20227876

Hinta-alue
2,6333 € - 1,7116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Korkkipää Tiivisteruuvi M2.5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20227807

Hinta-alue
2,2666 € - 1,4733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Korkkipää Tiivisteruuvi M3 12.0 303 Ruostumaton teräs

20227852

Hinta-alue
2,5333 € - 1,6466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Korkkipää Tiivisteruuvi M8 12.0 303 Ruostumaton teräs

20228033

Hinta-alue
4,70 € - 3,055 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Korkkipää Tiivisteruuvi M10 25.0 303 Ruostumaton teräs

20228101

Hinta-alue
6,4666 € - 4,2033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Korkkipää Tiivisteruuvi M12 50.0 303 Ruostumaton teräs

20228170

Hinta-alue
8,07 € - 5,2455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Korkkipää Tiivisteruuvi M12 20.0 303 Ruostumaton teräs

20228132

Hinta-alue
8,0333 € - 5,2216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Korkkipää Tiivisteruuvi M12 25.0 303 Ruostumaton teräs

20228149

Hinta-alue
8,07 € - 5,2455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Korkkipää Tiivisteruuvi M5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20227968

Hinta-alue
3,3333 € - 2,1666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Korkkipää Tiivisteruuvi M6 30.0 303 Ruostumaton teräs

20228026

Hinta-alue
4,20 € - 2,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Korkkipää Tiivisteruuvi M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20227975

Hinta-alue
3,40 € - 2,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6