Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit - muovinen, vakiopää

Varastossa

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Sarjanumero: SR2012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
200 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
18,7703 € - 24,4384 € 40 Varastossa
M8
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
35.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,7324 € - 0,7639 € 50 Varastossa
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,3307 € - 1,3827 € 402 Varastossa
M5
Läpinäkyvä
PC
4.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,2677 € - 1,3198 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Läpinäkyvä
PC
5.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,6703 € - 1,7387 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Läpinäkyvä
PC
6.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,4233 € - 2,5191 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Läpinäkyvä
PC
6.0 mm
35.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,8893 € - 1,9578 € 80 Varastossa
M3
Ruskea
PEEK
2.5 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,5465 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Ruskea
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
3,7787 € - 3,943 € 8 Varastossa
M4
Ruskea
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
4,2168 € - 4,3811 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
7,5574 € - 7,886 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
8,5158 € - 8,8854 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ruskea
PEEK
5.0 mm
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
14,841 € - 15,4708 € 110 Varastossa
M6
Ruskea
PEEK
5.0 mm
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4134 € - 0,4312 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Läpinäkyvä
PC
2.5 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,475 € - 0,4956 € 500 Varastossa
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,7899 € - 0,8214 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,3685 € - 2,4643 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Läpinäkyvä
PC
4.0 mm
35.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,3307 € - 1,3827 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Läpinäkyvä
PC
5.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,8756 € - 1,9441 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Läpinäkyvä
PC
6.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,7113 € - 1,7935 € 28 Varastossa
M3
Ruskea
PEEK
2.5 mm
6.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 10
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 35.0 mm PEEK

183083570409

Hinta-alue
24,4384 € - 18,7703 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 20.0 mm PC

193101300022

Hinta-alue
0,7639 € - 0,7324 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 30.0 mm PC

193102000022

Hinta-alue
1,3827 € - 1,3307 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 20.0 mm PC

193102400022

Hinta-alue
1,3198 € - 1,2677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 15.0 mm PC

193103000022

Hinta-alue
1,7387 € - 1,6703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 35.0 mm PC

193103400022

Hinta-alue
2,5191 € - 2,4233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 12.0 mm PEEK

194100470409

Hinta-alue
1,9578 € - 1,8893 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 8.0 mm PEEK

194100870409

Hinta-alue
2,656 € - 2,5465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 20.0 mm PEEK

194101270409

Hinta-alue
3,943 € - 3,7787 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 10.0 mm PEEK

194101670409

Hinta-alue
4,3811 € - 4,2168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 25.0 mm PEEK

194102070409

Hinta-alue
7,886 € - 7,5574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 16.0 mm PEEK

194102470409

Hinta-alue
8,8854 € - 8,5158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 40.0 mm PEEK

194102870409

Hinta-alue
15,4708 € - 14,841 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 12.0 mm PC

193100400022

Hinta-alue
0,4312 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 10.0 mm PC

193101000022

Hinta-alue
0,4956 € - 0,475 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 25.0 mm PC

193101400022

Hinta-alue
0,8214 € - 0,7899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 35.0 mm PC

193102100022

Hinta-alue
2,4643 € - 2,3685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PC

193102500022

Hinta-alue
1,3827 € - 1,3307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 20.0 mm PC

193103100022

Hinta-alue
1,9441 € - 1,8756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 6.0 mm PEEK

194100170409

Hinta-alue
1,7935 € - 1,7113 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    6.0 mm