Valikko Haku

Ruuvi Matala pää Torx-kanta M5 20.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Tuotekoodi:

187104670409

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 8,1461 €
50 - 99 6,5032 €
100 + 5,9692 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

81,46 €

10 x 8,1461 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M5
Kannan läpimitta 9.0 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Välin halkaisija 0.8 mm
Kannan tyyppi Matala pää
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Väri Ruskea
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyeetteri-eetteri-ketoni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä