Valikko Haku

Kuusiomutterit - vakiokoko -muovi

Varastossa

Kuusiomuttereita käytetään tavallisesti pultin tai ruuvin kanssa. Voidaan kiinnittää mm. jakoavaimella tai räikällä.

Sarjanumero: SR1954

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Osta
0,1044 € - 0,1903 € 18919 Varastossa
M3
Kirkas
PC
0,3614 € - 0,5873 € 300 Varastossa
M8
Kirkas
PC
0,2806 € - 0,512 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Väritön
PA
0,3368 € - 0,3614 € 21038 Varastossa
M3
Väritön
PC
0,7009 € - 2,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
5,1204 € - 6,3526 € 104 Varastossa
M8
Vaaleanruskea
PEEK
0,0952 € - 0,1059 € 3718 Varastossa
M5
Väritön
PA
0,0985 € - 0,1096 € Kysy toimitusaikaa täältä
N6
Väritön
PA
0,1588 € - 0,1684 € 1985 Varastossa
M8
Väritön
PA
0,219 € - 0,2286 € 1060 Varastossa
M10
Väritön
PA
0,3518 € - 0,3669 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Väritön
PA
0,4312 € - 0,4545 € 876 Varastossa
M14
Väritön
PA
1,3964 € - 1,3964 € 2441 Varastossa
M20
Väritön
PA
0,1334 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Musta
PA
0,1067 € - 0,1957 € 17396 Varastossa
M4
Kirkas
PC
0,1021 € - 0,2012 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Kirkas
PC
0,4381 € - 0,7119 € 20 Varastossa
M16
Väritön
PA
0,1111 € - 0,1158 € 19436 Varastossa
M4
Väritön
PC
1,202 € - 2,6286 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
13,4034 € - 15,2244 € 248 Varastossa
M10
Vaaleanruskea
PEEK
  • / 5
Kuusiomutteri M3 5.5 mm PC Kirkas

170000300022

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1044 €

Varastotasot
18919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PC Kirkas

170000800022

Hinta-alue
0,5873 € - 0,3614 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PA Väritön

051120000002

Hinta-alue
0,512 € - 0,2806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Väritön PC M3 Mutteri

HN-M3-79

Hinta-alue
0,3614 € - 0,3368 €

Varastotasot
21038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M3 5.5 mm PEEK Vaaleanruskea

184030070409

Hinta-alue
2,0399 € - 0,7009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PEEK Vaaleanruskea

184080070409

Hinta-alue
6,3526 € - 5,1204 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PA Väritön

0030030000VR

Hinta-alue
0,1059 € - 0,0952 €

Varastotasot
3718 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri N6 10.0 mm PA Väritön

0030040000VR

Hinta-alue
0,1096 € - 0,0985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    N6
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PA Väritön

0030050000VR

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1588 €

Varastotasot
1985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M10 17.0 mm PA Väritön

0030060000VR

Hinta-alue
0,2286 € - 0,219 €

Varastotasot
1060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PA Väritön

0030070000VR

Hinta-alue
0,3669 € - 0,3518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M14 21.0 mm PA Väritön

0030080000VR

Hinta-alue
0,4545 € - 0,4312 €

Varastotasot
876 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M20 30.0 mm PA Väritön

0030110000VR

Hinta-alue
1,3964 € - 1,3964 €

Varastotasot
2441 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M3 5.5 mm PA Musta

496241

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M4 8.0 mm PC Kirkas

170000400022

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1067 €

Varastotasot
17396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M2.5 5.0 mm PC Kirkas

170002500022

Hinta-alue
0,2012 € - 0,1021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M16 24.0 mm PA Väritön

051160000002

Hinta-alue
0,7119 € - 0,4381 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M4 8.0 mm PC Väritön

HN-M4-79

Hinta-alue
0,1158 € - 0,1111 €

Varastotasot
19436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

184050070409

Hinta-alue
2,6286 € - 1,202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Vaaleanruskea PEEK M10 Mutteri

184100070409

Hinta-alue
15,2244 € - 13,4034 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790