Valikko Haku

Kiinnityslevy 13.0 mm 19.0 mm Alumiini Hopea

Tässä alumiinisessa kylttitelineessä on satiinipinnoite, ja se on tarkoitettu lasi- tai akryylipaneeleissa olevien julisteiden ja kylttien kiinnittämiseen.
Tuotekoodi:

493075

215 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 3,0813 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

308,13 €

100 x 3,0813 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopea
Valmis Satiini hopea
Koko materiaali Alumiini
Tyyppi 1
Kannan läpimitta 13.0 mm
Pidikkeen pituus 19.0 mm
Kierteisen välilevyreiän halkaisija 8.0 mm
Tullinimike 7616999099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä