Valikko Haku

Kiinnityslevy 19.0 mm 25.0 mm Alumiini Musta

Tässä mustassa alumiinisessa kylttitelineessä on himmeä kromipinnoite, ja se on tarkoitettu lasi- tai akryylipaneeleissa olevien julisteiden ja kylttien kiinnittämiseen.
Tuotekoodi:

493080

216 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
6 - 59 10,1491 €
60 + 5,2847 €
Vakiopakkaus: 60

Tilaa useita 6

Kokonaishinta:

60,89 €

6 x 10,1491 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Alumiini
Tyyppi 1
Kannan läpimitta 19.0 mm
Pidikkeen pituus 25.0 mm
Kierteisen välilevyreiän halkaisija 9.5 mm
Tullinimike 7616999099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä