Valikko Haku

Kiinnityslevy 25.0 mm 19.0 mm Alumiini Musta

Tässä mustassa alumiinisessa kylttitelineessä on himmeä kromipinnoite, ja se on tarkoitettu lasi- tai akryylipaneeleissa olevien julisteiden ja kylttien kiinnittämiseen.
Tuotekoodi:

493084

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
4 - 39 11,0979 €
40 - 399 5,7502 €
400 + 5,4627 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa useita 4

Kokonaishinta:

44,39 €

4 x 11,0979 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Alumiini
Tyyppi 1
Kannan läpimitta 25.0 mm
Pidikkeen pituus 19.0 mm
Kierteisen välilevyreiän halkaisija 9.5 mm
Tullinimike 7616999099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä