Valikko Haku

Kiinnityslevy 25.0 mm 25.0 mm Alumiini Hopea

Tässä alumiinisessa kylttitelineessä on satiinipinnoite, ja se on tarkoitettu lasi- tai akryylipaneeleissa olevien julisteiden ja kylttien kiinnittämiseen.
Tuotekoodi:

493091

105 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 39 12,5935 €
40 + 6,4114 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

12,59 €

1 x 12,5935 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopea
Valmis Satiini hopea
Koko materiaali Alumiini
Tyyppi 1
Kannan läpimitta 25.0 mm
Pidikkeen pituus 25.0 mm
Kierteisen välilevyreiän halkaisija 9.5 mm
Tullinimike 7616991099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä