Valikko Haku

Hopea Messinki Kylttipidike 13.0 mm 13.0 mm

Tässä messinkisessä kylttitelineessä on himmeä kromipinnoite, ja se on tarkoitettu lasi- tai akryylipaneeleissa olevien julisteiden ja kylttien kiinnittämiseen.
Tuotekoodi:

493093

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 8,3569 €
100 + 4,2835 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

83,57 €

10 x 8,3569 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopea
Valmis Satiini kromi
Koko materiaali Messinki
Tyyppi 5 - Laajennettava
Kannan läpimitta 13.0 mm
Pidikkeen pituus 13.0 mm
Kierteisen välilevyreiän halkaisija 8.0 mm
Tullinimike 7407219000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä