Valikko Haku

Kiinnityslevy 25.0 mm 25.0 mm Messinki Kromi

Tässä messinkisessä kylttitelineessä on kiiltävä kromipinnoite, ja se on tarkoitettu lasi- tai akryylipaneeleissa olevien julisteiden ja kylttien kiinnittämiseen.
Tuotekoodi:

493108

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 39 30,3231 €
40 + 6,719 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

30,32 €

1 x 30,3231 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kromi
Valmis Kromi
Koko materiaali Messinki
Tyyppi 5 - Laajennettava
Kannan läpimitta 25.0 mm
Pidikkeen pituus 25.0 mm
Kierteisen välilevyreiän halkaisija 9.5 mm
Tullinimike 7407219000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä