Valikko Haku

Kiinnityslevy 25.0 mm 25.0 mm Messinki Hopea

Tässä messinkisessä kylttitelineessä on himmeä kromipinnoite, ja se on tarkoitettu lasi- tai akryylipaneeleissa olevien julisteiden ja kylttien kiinnittämiseen.
Tuotekoodi:

493109

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 39 31,7449 €
40 + 7,0294 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

31,74 €

1 x 31,7449 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopea
Valmis Satiini hopea
Koko materiaali Messinki
Tyyppi 5 - Laajennettava
Kannan läpimitta 25.0 mm
Pidikkeen pituus 25.0 mm
Kierteisen välilevyreiän halkaisija 9.5 mm
Tullinimike 7407219000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä