Valikko Haku

Hopea Alumiini Kylttipidike 16.0 mm 16.0 mm

Tässä alumiinisessa kupumaisessa kylttitelineessä on satiinipinnoite, ja se on tarkoitettu lasi- tai akryylipaneeleissa olevien julisteiden ja kylttien kiinnittämiseen.
Tuotekoodi:

493112

753 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 5,2092 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

520,92 €

100 x 5,2092 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopea
Koko materiaali Alumiini
Tyyppi 2
Kannan läpimitta 16.0 mm
Pidikkeen pituus 16.0 mm
Kierteisen välilevyreiän halkaisija 10.0 mm
Tullinimike 7616100099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä