Valikko Haku

Kiinnityslevy 16.0 mm 23.0 mm Messinki Hopea

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from satin chrome finished brass.
Tuotekoodi:

493121

14574 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 59 16,801 €
60 + 8,5532 €
Vakiopakkaus: 60

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

16,80 €

1 x 16,801 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopea
Valmis Satiini kromi
Koko materiaali Messinki
Tyyppi 3
Kannan läpimitta 16.0 mm
Pidikkeen pituus 23.0 mm
Kierteisen välilevyreiän halkaisija 8.0 mm
Tullinimike 7616999099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä