Valikko Haku

Kiinnityslevy 18.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from marine grade 316 stainless steel, and is ideal for outdoor use.
Tuotekoodi:

493125

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 59 17,7295 €
60 + 9,0368 €
Vakiopakkaus: 60

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

17,73 €

1 x 17,7295 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali 316 ruostumaton teräs
Tyyppi 4
Kannan läpimitta 18.0 mm
Pidikkeen pituus 20.0 mm
Kierteisen välilevyreiän halkaisija 8.0 mm
Tullinimike 7616100099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä