Valikko Haku

Venytettävä suojapussi 100.0 mm 100.0 mm Kirkas

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Tuotekoodi:

498809

4478 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 2,4409 €
100 - 499 1,1623 €
500 - 999 1,1048 €
1000 - 1499 1,0459 €
1500 - 1999 0,9898 €
2000 + 0,9296 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

24,41 €

10 x 2,4409 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kirkas
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä