Valikko Haku

Laipallinen mutteri TR10 x 2 25.0 Pronssi

Laipallinen pronssimutteri on tärkeä osa johtoruuvikokoonpanoja. Se on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista. Siinä on oikea kierre, ja se kestää korroosiota ja ympäristöolosuhteita.
Tuotekoodi:

20146603

12 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 28,91 €
10 - 19 26,02 €
20 - 49 24,57 €
50 - 99 23,13 €
100 + 21,68 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

28,91 €

1 x 28,91 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR10 x 2
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 2.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 250.0
d2 tol. H9 25.0
d4 34.0
d5 tol. H9 5.0
l1 25.0
l2 10.0
Paino kg 0.164
Materiaali Pronssi
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä