Valikko Haku

Laipallinen mutteri TR24 x 5 44.0 Pronssi

Laipallinen pronssimutteri on tärkeä osa johtoruuvikokoonpanoja. Se on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista. Siinä on oikea kierre, ja se kestää korroosiota ja ympäristöolosuhteita.
Tuotekoodi:

20146818

19 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 65,35 €
10 - 19 58,82 €
20 - 49 55,55 €
50 + 52,28 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

65,35 €

1 x 65,35 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR24 x 5
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 5.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 1040.0
d2 tol. H9 32.0
d4 45.0
d5 tol. H9 7.0
l1 44.0
l2 12.0
Paino kg 0.304
Materiaali Pronssi
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä