Valikko Haku

Laipallinen mutteri TR40 x 7 65.0 Pronssi

Sileä laipallinen pronssimutteri on johtoruuvikokoonpanojen osa. Se on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista. Siinä on oikea kierre, ja se kestää korroosiota ja ympäristöolosuhteita.
Tuotekoodi:

20147327

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 465,54 €
10 + 418,99 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

465,54 €

1 x 465,54 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR40 x 7
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 7.0
Kierteen suunta Vasenkätinen
Kosketuspinta 2610.0
d2 tol. H9 80.0
l1 65.0
l2 20.0
Paino kg 4100
Materiaali Pronssi
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä