Valikko Haku

Laipalliset pronssimutterit

Varastossa

Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa lyijyruuvikokoonpanoja, joita käytetään laajasti lineaarisissa liikejärjestelmissä. Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja niiden sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista.

Erittäin kestävissä muttereissa on itsevoiteleva elementti. Pronssimateriaali takaa myös luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä yhden suosituimmista mutterivaihtoehdoista johtoruuvikokoonpanoissa.

Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä kierteisiä laipallisia vakiopronssimuttereita.

  • Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa johtoruuvikokoonpanoja.
  • Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja laipallisia pronssimuttereita.
Materiaali: Pronssi Sarjanumero: SRL1332, SRL1331

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus l1 Kierrekoko d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Lähtöjen määrä d3 tol. h11 Osta
46,05 € - 61,40 € 3 Varastossa
35.0
TR18 x 4
12.0
28.0
1.0
48.0
52,70 € - 65,88 € 18 Varastossa
44.0
TR20 x 8
12.0
32.0
2.0
55.0
52,28 € - 65,35 € 15 Varastossa
44.0
TR24 x 5
12.0
32.0
1.0
55.0
70,29 € - 82,69 € 3 Varastossa
46.0
TR28 x 5
14.0
38.0
1.0
62.0
78,83 € - 92,74 € 20 Varastossa
46.0
TR30 x12
14.0
38.0
2.0
62.0
103,67 € - 121,97 € 15 Varastossa
54.0
TR32 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
102,60 € - 120,71 € 18 Varastossa
54.0
TR36 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
426,89 € - 474,3255 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0
TR60 x 9
20.0
88.0
1.0
130.0
431,19 € - 479,096 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0
TR60 x 9
20.0
88.0
1.0
130.0
178,39 € - 209,87 € 5 Varastossa
66.0
TR40 x 7
16.0
63.0
1.0
95.0
32,63 € - 43,51 € 2 Varastossa
24.0
TR14 x 3
10.0
30.0
1.0
52.0
46,62 € - 58,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
TR16 x 8
12.0
30.0
2.0
52.0
101,95 € - 119,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0
TR24 x 10
12.0
50.0
2.0
77.0
144,79 € - 170,34 € 2 Varastossa
48.0
TR30 x 6
15.0
58.0
1.0
90.0
294,33 € - 327,03 € 3 Varastossa
60.0
TR36 x 6
20.0
80.0
1.0
115.0
101,95 € - 119,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0
TR24 x 5
13.0
50.0
1.0
77.0
28,51 € - 38,01 € 5 Varastossa
35.0
TR12 x 6
12.0
28.0
2.0
48.0
34,70 € - 46,27 € 8 Varastossa
35.0
TR14 x 6
12.0
28.0
2.0
48.0
43,33 € - 57,77 € 19 Varastossa
35.0
TR16 x 4
12.0
28.0
1.0
48.0
43,05 € - 57,40 € 3 Varastossa
35.0
TR18 x 8
12.0
28.0
2.0
48.0
  • / 4
Laipallinen mutteri TR18 x 4 35.0 Pronssi

20146726

Hinta-alue
61,40 € - 46,05 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    610.0
Laipallinen mutteri TR20 x 8 44.0 Pronssi

20146764

Hinta-alue
65,88 € - 52,70 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    870.0
Laipallinen mutteri TR24 x 5 44.0 Pronssi

20146818

Hinta-alue
65,35 € - 52,28 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1040.0
Laipallinen mutteri TR28 x 5 46.0 Pronssi

20146863

Hinta-alue
82,69 € - 70,29 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1200.0
Laipallinen mutteri TR30 x12 46.0 Pronssi

20146887

Hinta-alue
92,74 € - 78,83 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1370.0
Laipallinen mutteri TR32 x 6 54.0 Pronssi

20146931

Hinta-alue
121,97 € - 103,67 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    1710.0
Laipallinen mutteri TR36 x 6 54.0 Pronssi

20146962

Hinta-alue
120,71 € - 102,60 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    1950.0
Laipallinen mutteri TR60 x 9 90.0 Pronssi

20147044

Hinta-alue
474,3255 € - 426,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    5490.0
Laipallinen mutteri TR60 x 9 90.0 Pronssi

20147051

Hinta-alue
479,096 € - 431,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    5490.0
Laipallinen mutteri TR40 x 7 66.0 Pronssi

20146993

Hinta-alue
209,87 € - 178,39 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    2650.0
Laipallinen mutteri TR14 x 3 24.0 Pronssi

20147143

Hinta-alue
43,51 € - 32,63 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    315.0
Laipallinen mutteri TR16 x 8 24.0 Pronssi

20147174

Hinta-alue
58,27 € - 46,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    363.0
Laipallinen mutteri TR24 x 10 33.0 Pronssi

20147211

Hinta-alue
119,94 € - 101,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    780.0
Laipallinen mutteri TR30 x 6 48.0 Pronssi

20147259

Hinta-alue
170,34 € - 144,79 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1430.0
Laipallinen mutteri TR36 x 6 60.0 Pronssi

20147297

Hinta-alue
327,03 € - 294,33 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    2166.0
Laipallinen mutteri TR24 x 5 33.0 Pronssi

20147235

Hinta-alue
119,94 € - 101,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    780.0
Laipallinen mutteri TR12 x 6 35.0 Pronssi

20146641

Hinta-alue
38,01 € - 28,51 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    400.0
Laipallinen mutteri TR14 x 6 35.0 Pronssi

20146672

Hinta-alue
46,27 € - 34,70 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    460.0
Laipallinen mutteri TR16 x 4 35.0 Pronssi

20146696

Hinta-alue
57,77 € - 43,33 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    530.0
Laipallinen mutteri TR18 x 8 35.0 Pronssi

20146733

Hinta-alue
57,40 € - 43,05 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    610.0