Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 21.0 mm 12.5 mm 31.0 mm Vinyyli Vihreä

Vihreä vinyylinen kaksipuoleinen suojatulppa, jonka halkaisija on 21,0 mm | 0,827 tuumaa, on helppo asentaa suojaamaan liitoksia ja tarjoamaan siistin pinnoitteen.
Tuotekoodi:

11823

48257 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,5002 €
3000 + 0,1889 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

150,06 €

300 x 0,5002 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Vihreä
Materiaali Vinyyli
Kiinnikkeen malli Ei läppää
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä