Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 19.0 mm 12.5 mm 29.0 mm TPE Musta

This moss plug is made of black thermoplastic (TPE) and can withstand operating temperature range up to 95 C. The material is acid resistant allowing the flanged plug to be used in various applications such as thread masking and general protection.
Tuotekoodi:

12063

227137 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,7417 €
4000 + 0,308 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

296,68 €

400 x 0,7417 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali TPE
Kiinnikkeen malli Ei läppää
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä