Valikko Haku

Moss-tulppa 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm PVC

Tämä mustasta PVC:stä valmistettu laipallinen tulppa kestää hyvin repeytymistä. Se takaa erinomaisen suojan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta tuotannon, säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Laippa suojaa hyvin seinää ja helpottaa irrotusta.
Tuotekoodi:

12672

7173 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
800 - 7999 0,2142 €
8000 + 0,0811 €
Vakiopakkaus: 8000

Tilaa useita 800

Kokonaishinta:

171,36 €

800 x 0,2142 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PVC
Kiinnikkeen malli Ei läppää
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä