Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 39.5 mm 8.8 mm LDPE Väritön

This natural LDPE parallel plug is used as a general purpose protection plug, making it ideal to protect from dirt and corrosion during storage and transport. The small flange allows a finger grip to ease its removal from a tight fit.
Tuotekoodi:

465664

2571 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,3039 €
1000 - 9999 0,1903 €
10000 + 0,182 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

151,95 €

500 x 0,3039 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali LDPE
Kiinnikkeen malli Ei läppää
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä