Valikko Haku

Laipallinen suojus 12.7 mm 27.3 mm LDPE Punainen

Laippasuojus on suunniteltu peittämään ja suojaamaan vakiomuotoiset tai muut O-renkaan kierteet putkissa, letkuissa tai tangoissa. Se on helppo asentaa automaattilaitteella tai käsin. Käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, tuotannon ja konepaja-alalla. Punainen, valmistettu PE:stä.
Tuotekoodi:

11160

1348 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,3622 €
4000 + 0,156 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

144,88 €

400 x 0,3622 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä