Valikko Haku

Laipallinen suojus 4.4 mm 12.7 mm TPR Musta

Laippasuojus on suunniteltu peittämään ja suojaamaan vakiomuotoiset tai muut O-renkaan kierteet putkissa, letkuissa tai tangoissa. Se on helppo asentaa automaattilaitteella tai käsin. Käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, tuotannon ja konepaja-alalla. Musta, valmistettu TPR:stä; kykenee kestämään enintään 95 C:n lämpötiloja.
Tuotekoodi:

15175

2982 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1894 €
10000 + 0,1018 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

189,40 €

1000 x 0,1894 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Termoplastinen kumi
Väri Musta
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä