Valikko Haku

Laipallinen suojus 9.1 mm 27.2 mm TPR Musta

Laippasuojus on suunniteltu peittämään ja suojaamaan vakiomuotoiset tai muut O-renkaan kierteet putkissa, letkuissa tai tangoissa. Se on helppo asentaa automaattilaitteella tai käsin. Käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, tuotannon ja konepaja-alalla. Musta, valmistettu TPR:stä; kykenee kestämään enintään 95 C:n lämpötiloja.
Tuotekoodi:

15178

13774 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
700 - 6999 0,3133 €
7000 + 0,1697 €
Vakiopakkaus: 7000

Tilaa useita 700

Kokonaishinta:

219,31 €

700 x 0,3133 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Termoplastinen kumi
Väri Musta
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä