Valikko Haku

Laipallinen suojus 4.8 mm 41.3 mm TPR Musta

Laippasuojus on suunniteltu peittämään ja suojaamaan vakiomuotoiset tai muut O-renkaan kierteet putkissa, letkuissa tai tangoissa. Se on helppo asentaa automaattilaitteella tai käsin. Käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, tuotannon ja konepaja-alalla. Musta, valmistettu TPR:stä; kykenee kestämään enintään 95 C:n lämpötiloja.
Tuotekoodi:

15207

3461 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
800 - 7999 0,2775 €
8000 + 0,1321 €
Vakiopakkaus: 8000

Tilaa useita 800

Kokonaishinta:

222,00 €

800 x 0,2775 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Termoplastinen kumi
Väri Musta
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä