Valikko Haku

Laipallinen suojus 4.5 mm 12.0 mm Silikoni Keltainen

Laippasuojus on suunniteltu peittämään ja suojaamaan vakiomuotoiset tai muut O-renkaan kierteet putkissa, letkuissa tai tangoissa. Se on helppo asentaa automaattilaitteella tai käsin. Käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, tuotannon ja konepaja-alalla. Keltainen, valmistettu silikonista; kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja.
Tuotekoodi:

35-SCF-M8

9617 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,0674 €
1250 - 2499 0,0642 €
2500 + 0,0607 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

16,85 €

250 x 0,0674 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Silikoni
Väri Keltainen
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä