Valikko Haku

Laipallinen suojus 11.8 mm 12.0 mm LDPE Väritön

Laippasuojus on suunniteltu peittämään ja suojaamaan vakiomuotoiset tai muut O-renkaan kierteet putkissa, letkuissa tai tangoissa. Se on helppo asentaa automaattilaitteella tai käsin. Käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, tuotannon ja konepaja-alalla. Väritön, valmistettu PE:stä.
Tuotekoodi:

ECM-12

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
700 - 6999 0,263 €
7000 + 0,1035 €
Vakiopakkaus: 7000

Tilaa useita 700

Kokonaishinta:

184,10 €

700 x 0,263 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Väritön
Tyyppi 3
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä