Valikko Haku

Laipallinen suojus 60.2 mm 26.2 mm LDPE Väritön

Laippasuojus on suunniteltu peittämään ja suojaamaan vakiomuotoiset tai muut O-renkaan kierteet putkissa, letkuissa tai tangoissa. Se on helppo asentaa automaattilaitteella tai käsin. Käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, tuotannon ja konepaja-alalla. Väritön, valmistettu PE:stä.
Tuotekoodi:

ECS-2000

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,3573 €
5000 + 0,3395 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

178,65 €

500 x 0,3573 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Väritön
Tyyppi 3
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä