Valikko Haku

Laipaton kelkka 20.0 50.0 M6x12 Alumiini

Avoin ruostumaton lineaarinen kuulaholkkikelkka on tarkka lineaarisen liikkeen laakeri, joka tarjoaa sulavaa ja pienikitkaista liikettä. Sen laipaton muotoilu tekee siitä helposti asennettavan olemassa oleviin järjestelmiin. Se kestää lämpötiloja välillä 20 °C... +80 °C. Valmistettu alumiinista, ruostumattomasta teräksestä valmistettu lineaarinen holkki.
Tuotekoodi:

20263430

5 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 71,81 €
10 - 19 64,63 €
20 - 49 61,04 €
50 + 57,45 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

71,81 €

1 x 71,81 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol H6 20.0
l1 50.0
d2 M6x12
h1 39.0
h2 32.0
h3 ±005 55.0
h4 11.0
l2 ±02 35.0
w1 48.0
w2 ±02 35.0
w3 24.0
α 60°
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Paino gr 200.0
Materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä